Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
US-4 |
US-5 |
US-5-3W |
US-6 |
US-6-3W |
US-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 5 | 4.08 | 4 | NA | ||
7.27 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | À revêtement phosphate | ||
8.14 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | Blanc trivalent | ||
8.73 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 6 | 7 | 6.1 | 6 | À revêtement phosphate | ||
9.55 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 6 | 7 | 6.1 | 6 | Blanc trivalent | ||
10.40 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 10 | 7 | 8 | 7.1 | 7 | À revêtement phosphate |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bagues de retenue en U | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) |
Type de produit | Bague de retenue | Unité à bâtonnet | 200 dans une pile |
Configurer
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles