Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS-5 |
DS-6 |
DS-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 9 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | |
0.22 € | 9 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | |
0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 7.9 | 8 | 8 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Écrou capuchon pour arbre | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de bague externe | Type de méthode de montage | À enfoncer (insertion) |
Type de produit | Bague de retenue | Traitement de surface | À revêtement phosphate |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles