Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S5103-12-3W |
S5103-18-3W |
S5103-18-SUS |
S5103-21-3W |
S5103-21-SUS |
S5103-25-3W |
S5103-25-SUS |
S5103-31-3W |
S5103-31-SUS |
S5103-37-3W |
S5103-40-3W |
S5103-43-3W |
S5103-46-3W |
S5103-50-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (d1) | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Unité de vente | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 12 | Acier | 3.2 | 2.69 | Boîte / paquet | 12 | Zingage, chrome trivalent | ||
1.91 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 18 | Acier | 4.8 | 4.19 | Boîte / paquet | 18 | Zingage, chrome trivalent | ||
3.09 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 18 | Acier inoxydable | 4.8 | 4.19 | Boîte / paquet | 18 | NA | ||
2.39 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 21 | Acier | 5.6 | 4.9 | Boîte / paquet | 21 | Zingage, chrome trivalent | ||
4.25 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 21 | Acier inoxydable | 5.6 | 4.9 | Boîte / paquet | 21 | NA | ||
0.02 € | 200 | 6 jours | 10 | 25 | Acier | 6.4 | 5.59 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 25 | Zingage, chrome trivalent | |||
5.29 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | 6.4 | 5.59 | Boîte / paquet | 25 | NA | ||
2.82 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 31 | Acier | 7.9 | 7.01 | Boîte / paquet | 31 | Zingage, chrome trivalent | ||
4.39 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 31 | Acier inoxydable | 7.9 | 7.01 | Boîte / paquet | 31 | NA | ||
3.91 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 37 | Acier | 9.5 | 8.51 | Boîte / paquet | 37 | Zingage, chrome trivalent | ||
4.53 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 40 | Acier | 10.3 | 9.25 | Boîte / paquet | 40 | Zingage, chrome trivalent | ||
4.84 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 43 | Acier | 11.1 | 9.98 | Boîte / paquet | 43 | Zingage, chrome trivalent | ||
5.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 46 | Acier | 11.9 | 10.69 | Boîte / paquet | 46 | Zingage, chrome trivalent | |
7.27 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 50 | Acier | 12.7 | 11.43 | Boîte / paquet | 50 | Zingage, chrome trivalent |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bague de retenue en croissant | Type à bague de retenue | Butée de bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Type de méthode de montage | Fermoir (inséré) | Type de produit | Bague de retenue | Unité à bâtonnet | 200 dans une pile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Unité de vente
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles