Écrous capuchons (pour arbres)

Écrous capuchons (pour arbres)
  • Remise sur volume
The push nut is engineered with a series of angled prongs on its inner circumference whose edges catch onto the outer circumference of a shaft. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPN-1.2
SPN-1.5
SPN-1.5-SUS
SPN-2
SPN-2-SUS
SPN-2.4
SPN-2.4-SUS
SPN-2.6
SPN-2.6-SUS
SPN-3
SPN-3-SUS
SPN-4
SPN-4-SUS
SPN-5
SPN-5-SUS
SPN-6
SPN-6-SUS
SPN-8
SPN-8-SUS
SPN-10
SPN-10-SUS
SPN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Matériau Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Traitement de surface Arbre ou trou applicable d (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)
(mm)

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.2Acier1.2À revêtement phosphate1.11.2

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.5Acier1.5À revêtement phosphate1.41.5

0.03 €

1000 6 jours 101.5Acier inoxydable1.5NA1.41.5

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

102Acier2À revêtement phosphate1.92

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

102Acier inoxydable2NA1.92

0.03 €

1 Disponible 6 jours 102.4Acier2.4À revêtement phosphate2.32.4

0.02 €

500 6 jours 102.4Acier inoxydable2.4NA2.32.4

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.6Acier2.6À revêtement phosphate2.52.6

0.06 €

500 Disponible 6 jours 102.6Acier inoxydable2.6NA2.52.6

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Acier3À revêtement phosphate2.93

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

103Acier inoxydable3NA2.93

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Acier4À revêtement phosphate3.94

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Acier inoxydable4NA3.94

0.03 €

1 Disponible 6 jours 105Acier5À revêtement phosphate4.95

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Acier inoxydable5NA4.95

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Acier6À revêtement phosphate5.96

0.49 €

1 Disponible 6 jours 106Acier inoxydable6NA5.96

0.03 €

500 6 jours 108Acier8À revêtement phosphate7.98

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Acier inoxydable8NA7.98

0.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Acier10À revêtement phosphate9.910

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Acier inoxydable10NA9.910

0.13 €

1 Disponible 6 jours 1012Acier12À revêtement phosphate11.912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage À enfoncer (insertion) Type de produit Bague de retenue

Assistance technique