• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous rapides ronds

Écrous rapides ronds
  • Remise sur volume
Stainless steel for superior corrosion and heat resistance. A retaining ring that can be inserted from the direction of thrust without requiring the shaft to be grooved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSN-3-SUS
CSN-4-SUS
CSN-5-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal (d1) Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Arbre ou trou applicable d (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable S (référence)
(mm)

0.03 €

1 Disponible 6 jours 10332.73

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10443.74

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10554.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Écrou capuchon pour arbre Matériau Acier inoxydable
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage À enfoncer (insertion)
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface NA

Assistance technique