• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Épingle

Épingle
  • Remise sur volume
Can be inserted in a single action and easily removed.

[Features]
· This snap pin is formed from bent wire.
· The straight section of the snap pin is inserted into a radial hole in the shaft. The semi-circular section of the snap pin exerts a spring action which stops it from sliding in the direction of thrust.
· Used to prevent secured objects from sliding off a shaft.
· Can be used as an alternative to a split pin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSP-4-3W
SSP-5-3W
SSP-6-3W
SSP-8-3W
SSP-10-3W
SSP-12-3W
SSP-14-3W
SSP-16-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre applicable
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

104116.3

0.08 €

1 Disponible 6 jours 105117.9

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061.221.2

0.07 €

1 Disponible 6 jours 1081.627.7

0.08 €

1 Disponible 6 jours 10101.832.6

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121.835.8

0.16 €

1 Disponible 6 jours 1014240.6

0.16 €

1 Disponible 6 jours 1016243.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupille fendue Matériau Acier Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface Zingage, chrome trivalent

Assistance technique