Bouchon d'accouplement anti-déversement, modèle N350

Bouchon d'accouplement anti-déversement, modèle N350
The non-spill mechanism reduces air mixing to a minimum.

[Features]
· Air mixing is minimal thanks to a non-spill mechanism.
· The N-350 type airless structure ensures that air mixing is low when a socket element and a plug element are connected.
· No need to remove air.
· Automatic opening and closing valves provide peace of mind.
· Connection is performed via one touch operation that involves a single push in.
· The main body of the socket and plug prevents fluid leakage at separation and reduces pressure losses to a minimum with an automatic opening and closing valve mechanism.
· Comes with a lock mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N350-2P
N350-3P
N350-4P
N350-6P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type raccord en T à filetage de connexion Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

42.42 €

1 10 jours Rc1/438

36.48 €

20 10 jours Rc3/838

44.77 €

1 10 jours Rc1/273

80.11 €

1 15 jours Rc3/4149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier spécial au carbone Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Huile
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) ::34.3

Assistance technique