Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
310PAN |
320PAN |
330PAN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de tuyau de connexion (mm) | D.E. de tuyau de connexion (mm) | Zone en coupe transversale minimum (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 8 | 16 | ||
3.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.5 | 10 | 20 | ||
3.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 12 | 38 |
Loading...
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Type écrou borgne | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau d'étanchéité | NA | Fluides applicables | Air |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de service(MPa) | ::1.47 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de tuyau de connexion(mm)
D.E. de tuyau de connexion(mm)
Zone en coupe transversale minimum(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles