Référence fabricant: LC5
Marque: NEW-MACHINE
Prix: 93.29 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LC5
Type | Branchement | Types de pièces de connexion | Accouplement à simple effet | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Matériau d'étanchéité | Caoutchouc nitrile | Fluides applicables | Eau / Air |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de service(MPa) | ::0.98 | Zone en coupe transversale minimum(mm2) | 38 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement linéaire libre, modèle LC, le numéro d'article est le suivant: LC5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LC5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles