Référence fabricant: CA-00-FP-M5
Marque: NEW-MACHINE
Prix: 4.10 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CA-00-FP-M5
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (BSBM) | Matériau d'étanchéité | NA | Fluides applicables | Air |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Plage de pression de service(MPa) | 0::0.98 | Type raccord en T à filetage de connexion | M5 | Zone en coupe transversale minimum(mm2) | 4.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons micro super mini CA00, modèle FP pour l'industrie générale, le numéro d'article est le suivant: CA-00-FP-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-FP-M5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles