• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille micro super mini CE00, modèle FP

Douille micro super mini CE00, modèle FP
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. SUS is an optimal material for physiochemical equipment and medical equipment.

[Features]
· Pipe can be connected via one touch just by pushing the plug into the socket.
· Socket can be configured for a wide range of applications with the built-in automatic valve featuring superior pressure resistance.
· The version made of brass features an electroless nickel plating finish and is resistant to corrosion and excellent in terms of durability.
· Stainless steel is an optimal material for physiochemical equipment, medical equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE-00-FP-1/8-BSBM
CE-00-FP-1/8-SUS304
CE-00-FP-M5-BSBM
CE-00-FP-M5-SUS304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type raccord en T à filetage de connexion Zone en coupe transversale minimum
(mm2)

1.55 €

1 5 jours [Laiton] Laiton (BSBM)-20~80Rc1/8-

7.95 €

1 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180Rc1/8-

1.40 €

1 5 jours [Laiton] Laiton (BSBM)-20~80M54.5

6.54 €

1 5 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-15~180M54.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de pression de service(MPa) 0::0.98

Assistance technique