Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 à moins de 30 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 15A | 1/2 | 25.7 | |
2.37 € | 1 | 9 jours | 30 à moins de 40 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
1.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 30 à moins de 40 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 25A | 1 | 37.6 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 40 à moins de 50 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
2.40 € | 1 | 12 jours | 50 à moins de 60 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
2.57 € | 1 | 12 jours | 60 à moins de 70 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 50A | 2 | 64.1 | ||
3.36 € | 1 | 12 jours | 70 à moins de 80 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
5.08 € | 1 | 9 jours | 90 à moins de 100 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 80A | 3 | 92.7 | ||
4.14 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 200 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100A | 4 | 118.3 | ||
17.86 € | 1 | 11 jours | 100 à moins de 200 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 125A | 5 | 143.8 | ||
21.48 € | 1 | 11 jours | 100 à moins de 200 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150A | 6 | 170.2 | ||
30.25 € | 1 | 7 jours | 200 à moins de 300 | Acier | [Zingage] Électrozinguage | 200A | 8 | 221.3 | ||
9.80 € | 1 | 13 jours | 20 à moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
9.85 € | 1 | 13 jours | 30 à moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
10.40 € | 1 | 13 jours | 30 à moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 25A | 1 | 37.6 | ||
10.83 € | 1 | 13 jours | 40 à moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
9.98 € | 1 | 9 jours | 50 à moins de 60 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
11.63 € | 1 | 9 jours | 60 à moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 50A | 2 | 64.1 | ||
14.11 € | 1 | 13 jours | 70 à moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
11.20 € | 1 | 9 jours | 90 à moins de 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 80A | 3 | 92.7 | ||
12.17 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 100A | 4 | 118.3 | ||
40.40 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 125A | 5 | 143.8 | ||
48.68 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | 150A | 6 | 170.2 |
Loading...
Type | Bande de suspension | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier de revêtement | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles