Bande de sol / Sol fixe TN (électro-zingage / inox)

Bande de sol / Sol fixe TN  (électro-zingage / inox)
  • Remise sur volume
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipes (fire-resistant double-layer pipes).
· Other H dimensions are also available.
· Contact us for more information.
· Electro-Galvanized Finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A13532-0013
A13532-0028
A13532-0032
A13532-0047
A13532-0051
A13532-0066
A13532-0085
A13532-0090
A13532-0102
A13532-0117
A13532-0456
A13532-0475
A15368-0122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Longueur H
(mm)
Plage des niveaux
(mm)

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage40A6312037~110

9.43 €

1 6 jours 60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage40A6315037~140

5.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage50A7612043~110

9.48 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage50A7615043~140

8.43 €

1 8 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage65A9212051~110

9.96 €

1 8 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage65A9215051~140

10.02 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage75A10612058~110

12.21 €

1 13 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage75A10615058~140

11.99 €

1 13 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A13212071~110

12.37 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A13215071~140

86.13 €

1 6 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125A15918085~170

92.03 €

1 23 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150A18718099~170

150.60 €

1 7 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A125A15918085~170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique