Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Type de tuyau applicable | Traitement de surface | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
6.21 € | 1 | 8 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
6.79 € | 1 | 8 jours | 30 – moins de 40 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 25A | 1 | 34 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
8.89 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
9.52 € | 1 | 8 jours | 60 – moins de 70 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 50A | 2 | 60.5 | ||
9.39 € | 1 | 8 jours | 70 – moins de 80 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
8.99 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 80A | 3 | 89.1 | ||
11.06 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 100A | 4 | 114.3 | ||
23.32 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 125A | 5 | 139.8 | ||
23.61 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 150A | 6 | 165.2 | ||
22.30 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
20.02 € | 1 | 8 jours | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
20.91 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
14.33 € | 1 | 8 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
25.63 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
28.25 € | 1 | 6 jours | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
16.81 € | 1 | 6 jours | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
17.74 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
30.66 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
55.36 € | 1 | 13 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 125A | 5 | 139.8 | ||
59.56 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | NA | 150A | 6 | 165.2 | ||
15.67 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
15.67 € | 1 | 9 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
16.96 € | 1 | 9 jours | 30 – moins de 40 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 25A | 1 | 34 | ||
19.02 € | 1 | 8 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
21.68 € | 1 | 9 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
27.55 € | 1 | 8 jours | 60 – moins de 70 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 50A | 2 | 60.5 | ||
26.75 € | 1 | 9 jours | 70 – moins de 80 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
31.23 € | 1 | 8 jours | 80 – moins de 90 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 80A | 3 | 89.1 | ||
35.33 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 100A | 4 | 114.3 | ||
61.76 € | 1 | 7 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | 150A | 6 | 165.2 | ||
61.64 € | 1 | 19 jours | 80 – moins de 90 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | Thermolaquage polyester | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Type | Bande en U | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Type de tuyau applicable
Traitement de surface
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles