Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Type de tuyau applicable | Traitement de surface | Spécifications | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 5 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W5/16 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
0.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W5/16 | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.20 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W5/16 | 25A | 1 | 34 | ||
0.84 € | 1 | 5 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W5/16 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
1.67 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
1.21 € | 1 | 5 jours | 60 – moins de 70 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 50A | 2 | 60.5 | ||
1.95 € | 1 | 6 jours | 70 – moins de 80 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
2.35 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 80A | 3 | 89.1 | ||
1.85 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 90A | 3 1/2 | 101.6 | ||
2.88 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | À usage général•Tige de vis de diamètre W3/8 | 100A | 4 | 114.3 | ||
4.70 € | 1 | 5 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W3/8 | 150A | 6 | 165.2 | ||
6.06 € | 1 | 13 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W1/2 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
5.71 € | 1 | 8 jours | 60 – moins de 70 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W1/2 | 50A | 2 | 60.5 | ||
7.22 € | 1 | 9 jours | 70 – moins de 80 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W1/2 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
10.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W5/8 | 125A | 5 | 139.8 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W5/8 | 150A | 6 | 165.2 | |
14.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 200 – moins de 300 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Diamètre de filetage W5/8 | 200A | 8 | 216.3 | |
18.10 € | 1 | 8 jours | 200 – moins de 300 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Tige de vis de diamètre W5/8 à usage général | 250A | 10 | 267.4 | ||
32.81 € | 1 | 8 jours | 300 – moins de 400 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | Tige de vis de diamètre W5/8 à usage général | 350A | 14 | 355.6 | ||
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 – moins de 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W1/4 | 10A | 3/8 | 17.3 | |
1.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 15A | 1/2 | 21.7 | |
1.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 20A | 3/4 | 27.2 | |
2.86 € | 1 | 5 jours | 30 – moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 25A | 1 | 34 | ||
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
1.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 – moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
2.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 – moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 50A | 2 | 60.5 | |
3.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 – moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 – moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 80A | 3 | 89.1 | |
5.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W3/8 | 100A | 4 | 114.3 | |
19.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 – moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W1/2 | 150A | 6 | 165.2 | |
82.66 € | 1 | 8 jours | 200 – moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W5/8 | 250A | 10 | 267.4 | ||
86.87 € | 1 | 8 jours | 300 – moins de 400 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | NA | Diamètre de filetage W5/8 | 300A | 12 | 318.5 | ||
6.70 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
7.80 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.05 € | 1 | 6 jours | 30 – moins de 40 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 25A | 1 | 34 | ||
6.92 € | 1 | 6 jours | 40 – moins de 50 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
6.94 € | 1 | 8 jours | 60 – moins de 70 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 50A | 2 | 60.5 | ||
4.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 – moins de 80 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
9.17 € | 1 | 6 jours | 80 – moins de 90 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 80A | 3 | 89.1 | ||
12.82 € | 1 | 6 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W3/8 | 100A | 4 | 114.3 | ||
18.20 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W1/2 | 125A | 5 | 139.8 | ||
19.74 € | 1 | 8 jours | 100 – moins de 200 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W1/2 | 150A | 6 | 165.2 | ||
22.94 € | 1 | 9 jours | 200 – moins de 300 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W1/2 | 200A | 8 | 216.3 | ||
48.71 € | 1 | 9 jours | 300 – moins de 400 | Acier | [Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud | Diamètre de filetage W5/8 | 300A | 12 | 318.5 |
Loading...
Type | Boulon en U | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Type de tuyau applicable
Traitement de surface
Spécifications
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles