• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bande en résine / Sellette PVC

Bande en résine / Sellette PVC
  • Remise sur volume
[Features]
· Saddle band for PVC pipes (VP pipes).
Made of Vinyl Chloride.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10521-0016
A10521-0035
A10521-0040
A10521-0054
A10521-0069
A10521-0073
A10521-0088
A10521-0092
A10521-0105
A10521-0110
A10521-0124
A10521-0139
A10521-0143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Pas de trou P
(mm)

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 – moins de 10SV9.59.526

1.40 €

1 9 jours 10 – moins de 20SV111131

1.51 €

1 9 jours 10 – moins de 20SV141432

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10 – moins de 20141840

0.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30162245

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30222655

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40283465

1.56 €

1 Disponible 8 jours 40 – moins de 50364275

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50424885

7.05 €

1 9 jours 60 – moins de 705460100

6.17 €

1 Disponible 5 jours 70 – moins de 807076120

10.06 €

1 8 jours 80 – moins de 908289135

18.36 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200100114165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle (tuyau VP) Matériau En résine de chlorure de vinyle
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique