Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A14697-0018 |
A14697-0022 |
A14697-0037 |
A14697-0041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 8 jours | 120 | ||
14.89 € | 1 | 6 jours | 150 | ||
13.38 € | 1 | 9 jours | 100 | ||
10.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 200 |
Loading...
Type | Collier de plancher | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) | 50 – moins de 100 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | EN 1.0035 équiv. / Tuyau VP | Traitement de surface | Électrozinguage | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | 32A - 80A |
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles