• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bande au sol / avec écrous, avec plaque de fixation au sol (électro-zingage / inoxydable)

Bande au sol / avec écrous, avec plaque de fixation au sol  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe (SGP/VP).
· All screws are replaceable.
· A13576: electrogalvanized finish.
· A15956: made of SUS304.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A13576-0018
A13576-0022
A13576-0037
A13576-0041
A13576-0056
A13576-0075
A13576-0080
A13576-0094
A13576-0107
A13576-0111
A13576-0126
A13576-0145
A13576-0150
A13576-0164
A13576-0179
A13576-0183
A13576-0198
A13576-0215
A15956-0016
A15956-0035
A15956-0040
A15956-0054
A15956-0069
A15956-0073
A15956-0088
A15956-0092
A15956-0110
A15956-0124
A15956-0139
A15956-0143
A15956-0158
A15956-0162
A15956-0177
A15956-0181
A15956-0196
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Longueur H
(mm)
Plage des niveaux
(mm)

6.45 €

1 Disponible 8 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage40A48.612033~110

5.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A60.512039~110

11.03 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A76.312047~110

7.92 €

1 Disponible 8 jours 80 à moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage80A89.112053~110

13.48 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A114.312062~110

5.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage40A48.615033~140

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A60.515039~140

9.18 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A76.315047~140

5.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

80 à moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage80A89.115053~140

6.28 €

1 Disponible 6 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A114.315062~140

4.85 €

1 Disponible 5 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A21.712020~110

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage20A27.212020~110

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A3412025~110

4.53 €

1 Disponible 5 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A42.712030~110

5.21 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A21.715020~140

5.02 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage20A27.215020~140

4.87 €

1 Disponible 5 jours 30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A3415025~140

5.02 €

1 Disponible 8 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A42.715030~140

42.23 €

1 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A15A21.712020~110

42.92 €

1 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A20A27.212020~110

22.58 €

1 11 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A25A3412025~110

47.23 €

1 13 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A32A42.712030~110

47.51 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A40A48.612033~110

48.65 €

1 6 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A50A60.512039~110

49.11 €

1 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A65A76.312047~110

49.88 €

1 12 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A80A89.112053~110

43.06 €

1 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A15A21.715020~140

25.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A20A27.215020~140

43.88 €

1 6 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A25A3415025~140

48.01 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A32A42.715030~140

48.30 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A40A48.615033~140

49.49 €

1 6 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A50A60.515039~140

49.92 €

1 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A65A76.315047~140

50.70 €

1 8 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A80A89.115053~140

63.27 €

1 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A100A114.315062~140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau applicable EN 1.0035 équiv. / Tuyau VP Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique