Raccord de tuyau en suspension / Bande en suspension rigide (électro-zingage / galvanisation à chaud)

Raccord de tuyau en suspension / Bande en suspension rigide  (électro-zingage / galvanisation à chaud)
  • Remise sur volume
A hinged assembly type pipe hanger band for use with SGP pipes.

[Features]
· A hinged pipe hanger band for use with SGP pipes.
· This product has a thicker plate material than the A10139 pipe hanger band.
· For 200A or higher, a reinforcement plate is welded to the band ears.
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10143-0011
A10143-0026
A10143-0045
A10143-0050
A10143-0064
A10143-0083
A10143-0098
A10143-0115
A10143-0120
A10143-0172
A11211-0056
A11211-0094
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.21 €

1 9 jours 20 à moins de 30[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

1.36 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

2.44 €

1 9 jours 30 à moins de 40[Zingage] Électrozinguage25A134

2.61 €

1 9 jours 40 à moins de 50[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

2.13 €

1 Disponible 8 jours 40 à moins de 50[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

2.98 €

1 Disponible 8 jours 70 à moins de 80[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

3.21 €

1 Disponible 8 jours 80 à moins de 90[Zingage] Électrozinguage80A389.1

3.53 €

1 Disponible 17 jours 100 à moins de 200[Zingage] Électrozinguage90A3 1/2101.6

3.25 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

82.82 €

1 13 jours 300 à moins de 400[Zingage] Électrozinguage300A12318.5

7.34 €

1 7 jours 40 à moins de 50[Zingage] Zingage à chaud (trempage)40A1 1/248.6

11.48 €

1 7 jours 80 à moins de 90[Zingage] Zingage à chaud (trempage)80A389.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique