• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau en suspension, acier zinc SP avec tendeur en suspension

Raccord de tuyau en suspension, acier zinc SP avec tendeur en suspension
  • Remise sur volume
[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Set includes a "A10312 suspension tongue" with a with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue."
· Made of molten zinc plated steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A15517-0016
A15517-0035
A15517-0040
A15517-0054
A15517-0073
A15517-0088
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.45 €

1 11 jours 80 à moins de 90φ75)80

3.63 €

1 Disponible 5 jours 100 à moins de 200φ100103

6.17 €

1 9 jours 100 à moins de 200φ125128

6.18 €

1 6 jours 100 à moins de 200φ150153

6.15 €

1 11 jours 100 à moins de 200φ175178

9.72 €

1 6 jours 200 à moins de 300φ200203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Conduit spiralé
Traitement de surface Zingage à chaud Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique