• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support en U / Montage en fer en U (modèle 2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10614-0021
A10614-0074
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

37.75 €

1 12 jours 30 – moins de 4025A34

81.58 €

1 7 jours 70 – moins de 8065A76.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type U fixe Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique