• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support en U / Boulon en U pour panneau de fixation

Support en U / Boulon en U pour panneau de fixation
  • Remise sur volume
U bolt for fixed U-shaped bracket (type 1)

[Features]
· U bolt for fixed U-shaped bracket (type 1).
· Fitted to fixed U-shaped bracket (type 1).
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A11225-0013
A11225-0028
A11225-0032
A11225-0047
A11225-0051
A11225-0066
A11225-0085
A11225-0090
A11225-0102
A11225-0117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.71 €

1 Disponible 5 jours 20 – moins de 3020A3/427.2

4.71 €

1 6 jours 30 – moins de 4025A134

5.97 €

1 6 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7

7.02 €

1 6 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6

9.50 €

1 6 jours 60 – moins de 7050A260.5

11.68 €

1 6 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3

11.44 €

1 6 jours 80 – moins de 9080A389.1

13.73 €

1 9 jours 100 – moins de 200100A4114.3

25.18 €

1 22 jours 100 – moins de 200125A5139.8

34.75 €

1 17 jours 100 – moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon en U Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique