Raccord de tuyauterie en suspension Bande en suspension pour fonte (électro-zingage / inoxydable)

Raccord de tuyauterie en suspension Bande en suspension pour fonte  (électro-zingage / inoxydable)
Hinged Hanging Band for Cast Iron Drainage Pipe

[Features]
· Hinged hanging band for cast iron drain pipe.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10161-0010
A10161-0024
A10161-0039
A10161-0043
A10161-0058
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.88 €

1 7 jours 60 à moins de 7050A262

4.78 €

1 12 jours 80 à moins de 9075A384

5.49 €

1 12 jours 100 à moins de 200100A4109

13.03 €

1 12 jours 100 à moins de 200125A5134

14.72 €

1 12 jours 100 à moins de 200150A6159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en fonte pour vidange
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique