• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bande en suspension pour raccord de tuyau en suspension (électro-zingage / inoxydable / galvanisation à chaud)

Bande en suspension pour raccord de tuyau en suspension  (électro-zingage / inoxydable / galvanisation à chaud)
  • Remise sur volume
Hinge type handing band for SGP pipes and stainless steel pipes (thick pipe)

[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes.
· 175A or higher are made of flat steel without ribs.
· For 350A or higher, a reinforcement plate is welded to the band lug part.
· Can be used for VP pipes of up to 300 A. (VP20, VP25, and VP30 are sizes for specific VP tubes).
· Zinc Zinc Plating Finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10139-0019
A10139-0023
A10139-0038
A10139-0042
A10139-0057
A10139-0061
A10139-0076
A10139-0095
A10139-0108
A10139-0112
A10139-0127
A10139-0131
A10139-0146
A10139-0165
A10139-0170
A10139-0184
A10139-0199
A10139-0201
A10139-0216
A10139-0235
A10139-0240
A10139-0292
A10198-0010
A10198-0024
A10198-0039
A10198-0043
A10198-0058
A10198-0062
A10198-0077
A10198-0081
A10198-0096
A10198-0109
A10198-0113
A10198-0128
A10198-0132
A10198-0147
A10198-0151
A10220-0012
A10220-0027
A10220-0031
A10220-0046
A10220-0065
A10220-0070
A10220-0084
A10220-0099
A10220-0101
A10220-0116
A10220-0135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.18 €

1 13 jours 10 – moins de 20AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage10A3/817.3

0.62 €

1 5 jours 20 à moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

0.67 €

1 5 jours 20 à moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 à moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage25A134

0.90 €

1 5 jours 40 à moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

0.90 €

1 7 jours 40 à moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

1.05 €

1 7 jours 60 à moins de 70AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage50A260.5

1.32 €

1 5 jours 70 à moins de 80AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

1.60 €

1 5 jours 80 à moins de 90AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage80A389.1

5.75 €

1 9 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage90A3 1/2101.6

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

5.42 €

1 7 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage125A5139.8

5.02 €

1 Disponible 5 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage150A6165.2

21.60 €

1 9 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage175A7190.7

12.00 €

1 5 jours 200 à moins de 300AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage200A8216.3

35.42 €

1 12 jours 200 à moins de 300AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage250A10267.4

56.15 €

1 12 jours 300 à moins de 400AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage300A12318.5

75.97 €

1 12 jours 300 à moins de 400AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage350A14355.6

92.02 €

1 12 jours 400 à moins de 500AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage400A16406.4

2.00 €

1 6 jours 30 à moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] ÉlectrozinguageVP25V-2532

3.15 €

1 8 jours 30 à moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] ÉlectrozinguageVP30V-3038

2.04 €

1 13 jours 20 à moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] ÉlectrozinguageVP20V-2026

4.25 €

1 5 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A15A1/221.7

3.51 €

1 Disponible 5 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A20A3/427.2

5.07 €

1 5 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A25A134

5.09 €

1 5 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A32A1 1/442.7

3.93 €

1 Disponible 5 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A40A1 1/248.6

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A50A260.5

4.52 €

1 Disponible 5 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A65A2 1/276.3

5.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A80A389.1

14.04 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A90A3 1/2101.6

9.06 €

1 5 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A100A4114.3

26.65 €

1 6 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A125A5139.8

23.91 €

1 7 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A150A6165.2

54.67 €

1 9 jours 200 à moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A200A8216.3

159.50 €

1 9 jours 200 à moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A250A10267.4

166.24 €

1 9 jours 300 à moins de 400[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)N/A300A12318.5

4.22 €

1 13 jours 20 à moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)15A1/221.7

5.27 €

1 13 jours 20 à moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)20A3/427.2

4.01 €

1 18 jours 30 à moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)25A134

5.38 €

1 18 jours 40 à moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)32A1 1/442.7

5.41 €

1 18 jours 40 à moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)40A1 1/248.6

6.21 €

1 18 jours 60 à moins de 70AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)50A260.5

7.52 €

1 18 jours 70 à moins de 80AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)65A2 1/276.3

6.08 €

1 18 jours 80 à moins de 90AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)80A389.1

7.21 €

1 18 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)100A4114.3

19.31 €

1 18 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)125A5139.8

23.17 €

1 18 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique