Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Traitement de surface | Taille | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W3/8 | 1.6 | |
2.26 € | 1 | 6 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W1/2 | 2.3 | ||
11.16 € | 1 | 8 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W5/8 | 3.2 | ||
1.62 € | 1 | 10 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W3/8 | 2.0 | ||
2.65 € | 1 | 8 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W3 / 8X32 | 2.0 | ||
3.21 € | 1 | 10 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W1/2 | 2.6 | ||
3.21 € | 1 | 12 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W1 / 2X25 | 2.6 | ||
4.07 € | 1 | 12 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W1 / 2X38 | 2.6 | ||
5.63 € | 1 | 12 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | W1 / 2X50 | 2.6 | ||
1.62 € | 1 | 6 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | M10 | 2.0 | ||
3.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | Acier | [Zingage] Électrozinguage | M12 | 2.6 | |
5.18 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W3/8 | 1.5 | ||
7.02 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W3 / 8X32 | 2.0 | ||
21.43 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W1/2 | 2.5 | ||
21.43 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W1 / 2X25 | 2.5 | ||
22.74 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W1 / 2X38 | 2.5 | ||
60.36 € | 1 | 12 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W5/8 | 3.0 | ||
30.69 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | W1 / 2X50 | 2.5 | ||
10.75 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | M10 | 1.5 | ||
21.35 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | N/A | M12 | 2.5 | ||
3.47 € | 1 | 6 jours | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | W3/8 | 1.6 | ||
9.48 € | 1 | 11 jours | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | W1/2 | 2.3 | ||
20.06 € | 1 | 11 jours | Acier | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | W5/8 | 3.2 |
Loading...
Type | Pièces associées à la bande de suspension | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles