• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau en suspension en caoutchouc 25 pour tuyau en cuivre

Raccord de tuyau en suspension en caoutchouc 25 pour tuyau en cuivre
[Features]
· Rubber anti-vibration band for use with copper pipes.
· Fit-in type.
· Supports bands with widths of 32 and 25 mm.
· Material: EPDM.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10307-0016
A10307-0035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)

173.40 €

1 9 jours 25

242.75 €

1 9 jours 32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) Épaisseur t(mm) 3
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique