• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pied en T soudé sur plaque, à un trou, pour raccord de tuyau vertical (électro-zingage / inoxydable)

Pied en T soudé sur plaque, à un trou, pour raccord de tuyau vertical  (électro-zingage / inoxydable)
[Features]
· Mounting leg for standing band.
· Plate welding type.
· Space saving vertical pipe support can be achieved via combination with a hanging band.
· When using a hanging band, use an "A10368AP fitting" in order to prevent vibration.
· Plate is thick due to plate-press processing.
· Use A pins, screws, etc. for mounting.
· Zinc electroplating finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10372-0014
A10372-0029
A10372-0033
A10372-0048
A10389-0011
A10389-0026
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Longueur H
(mm)

4.14 €

1 9 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage30

3.92 €

1 9 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage35

3.73 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage40

4.02 €

1 9 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage45

11.41 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA30

11.89 €

1 13 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Largeur(mm) 25 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique