Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SH

Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SH
[Features]
· Quickly connect and disconnect mold-cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSH-02-VT-20
MSH-03-VT-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur du flexible de connexion C
(mm)

14.44 €

1 10 jours 8

15.56 €

1 10 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Pour connexion de flexible Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton (BSBM) Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré Fluides applicables Eau
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Plage de pression de service(MPa) ::0.98 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 28

Assistance technique