• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille d'accouplement CHS modèle F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHS-02F
CHS-03F
CHS-04F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal A
(mm)
Zone de connexion

10.83 €

1 5 jours 58.5Rc1/4

10.77 €

1 10 jours 59.5Rc3/8

13.06 €

10 8 jours 59.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Douille Joint torique Disponible
Régulation du débit NA

Assistance technique