• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout d'accouplement CHS modèle F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C4P-02F
C4P-02FF
C4P-03F
C4P-04F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)
Zone de connexion

2.49 €

1 5 jours Rc1/438.0Rc1/4

3.21 €

1 10 jours G1/433.0G1/4

2.60 €

1 5 jours Rc3/839.0Rc3/8

5.04 €

1 10 jours Rc1/244.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier nickelé Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Embout Joint torique NA
Régulation du débit NA

Assistance technique