Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C4P-5H |
C4P-6H |
C4P-6.5H |
C4P-8H |
C4P-11H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du corps principal A (mm) | Zone de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 10 jours | 42.0 | 5 x 8 | ||
4.50 € | 1 | 10 jours | 44.5 | 6×9 | ||
4.98 € | 1 | 5 jours | 44.5 | 6.5×10 | ||
5.12 € | 1 | 5 jours | 48.0 | 8×12 | ||
10.22 € | 1 | 5 jours | 56.0 | 11×16 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier nickelé | Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Fluide applicable | Air comprimé |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 | Spécifications | Embout | Joint torique | NA |
Régulation du débit | NA |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du corps principal A(mm)
Zone de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles