Conduit TAC, AS

Conduit TAC, AS
TAC SD-AS duct type. Maintains an anti-static effect via the use of a special blended soft resin.

[Features]
TAC SD-AS duct type.
Maintains an anti-static effect via the use of a special blended soft resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21133-32-[1-50/1]
21133-38-[1-50/1]
21133-50-[1-30/1]
21133-65-[1-30/1]
21133-75-[1-30/1]
21133-100-[1-30/1]
21133-125-[1-20/1]
21133-150-[1-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (mm) Diamètre nominal (pouces) Length
(m)

-

1 9 jours 1032.438.60.0632321 1/41 ~ 50

-

1 9 jours 1037.344.50.0638381 1/21 ~ 50

-

1 10 jours 1050.660.20.05505021 ~ 30

-

1 10 jours 1062.4720.0465652 1/21 ~ 30

-

1 10 jours 1076.486.40.04757531 ~ 30

-

1 10 jours 10101.6112.20.0310010041 ~ 30

-

1 10 jours 10125.9137.70.0212512551 ~ 20

-

1 10 jours 10152.4164.80.0215015061 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC souple·dur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique
Couleur Transparent (vert clair) Fluide applicable Graines / Air Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique