Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22104-25-[1-50/1] |
22104-32-[1-50/1] |
22104-38-[1-50/1] |
22104-50-[1-50/1] |
22104-65-NLA[1-50/1] |
22104-75-[1-50/1] |
22104-100-[1-50/1] |
22104-125-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 30.8 | 70 | 1 | 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 32 | 38.2 | 80 | 1 1/4 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 44.6 | 90 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 58 | 150 | 2 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 73 | 180 | 2 1/2 | 0.10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 87.5 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 115 | 300 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 141.6 | 350 | 5 | 0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Transparence / Flexibilité / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | PVC souple·dur | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparence |
Plage de températures de service, aspiration(°C) | -10 – 50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -10 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles