• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Résistant à l'huile TAC SD-C

Résistant à l'huile TAC SD-C
An oil-resistant hose for all resin types. Design incorporates special oil-resistant compounded resin for transporting oils.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22117-25-[1-50/1]
22117-32-[1-50/1]
22117-38-[1-50/1]
22117-50-[1-50/1]
22117-65-[1-50/1]
22117-75-[1-50/1]
22117-100-[1-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Pression admissible (température normale)
(MPa)
Length
(m)

-

1 10 jours 2531.224010.51 ~ 50

-

1 10 jours 3239.23401 1/40.451 ~ 50

-

1 10 jours 38463501 1/20.41 ~ 50

-

1 10 jours 506150020.41 ~ 50

-

1 10 jours 6574.86002 1/20.41 ~ 50

-

1 10 jours 7588.077530.41 ~ 50

-

1 10 jours 100115.8115040.301 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Huile Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à l'huile / Vide
Matériau de flexible PVC flexible et rigide résistant à l'huile Raccords métalliques de montage NA Couleur Noir
Plage de températures de service, aspiration(°C) -10 – 60 Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -10 – 50

Assistance technique