Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25101-38-[1-50/1] |
25101-50-[1-50/1] |
25101-65-[1-50/1] |
25101-75-[1-50/1] |
25101-90-1 |
25101-90-[2-50/1] |
25101-100-[1-50/1] |
25101-150-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Pression admissible (température normale) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 47.0 | 130 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 60.5 | 165 | 2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 75.1 | 195 | 2 1/2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 89.6 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 118.4 | 330 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Agroalimentaire / Ciment / Graines | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc résistant à l'abrasion + PVC rigide | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Noir |
Plage de températures de service, aspiration(°C) | -20 – 50 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | -20 – 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Pression admissible (température normale)(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles