Connecteur à pression FUJI, raccord en T modèle H

Connecteur à pression FUJI, raccord en T modèle H
Union tee with a sturdy metal exterior ideal for environments where sparks are generated.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types feature excellent strength under tough conditions, while resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when indicator rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring prevents rotation stoppage of tubing.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.
· The body and screw elements of elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-00UT-H
8-00UT-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

9.20 €

1 5 jours 6

11.03 €

1 10 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Alliage de zinc Application Standard / mini / Résistance aux projections Matériau du filetage Pas de partie filetée
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique