Référence fabricant: MH-1S
Marque: CHIYODA TSUSHO
Prix: 8.96 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MH-1S
Type | Standard | Type de raccord | Type de raccord de flexible | Matériau du corps principal | Acier nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1 | Longueur du corps principal A(mm) | 31.5 | Spécifications | Douille |
Tuyau applicable (diamètre intérieur) | φ4 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de flexible douille à joint à simple pression, robinet HP, modèle pour MH, le numéro d'article est le suivant: MH-1S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MH-1S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles