• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout de raccordement filetage mâle pour MH à simple pression, robinet HP

Embout de raccordement filetage mâle pour MH à simple pression, robinet HP

Détails du produit:

Référence fabricant: MH-1P

Marque: CHIYODA TSUSHO

Prix: 3.03

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MH-1P

Référence pièce
MH-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.03 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Matériau du corps principal Acier nickelé
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Taille de vis M8 Longueur du corps principal A(mm) 21.5
Spécifications Embout

Vous vous trouvez sur la page de Embout de raccordement filetage mâle pour MH à simple pression, robinet HP, le numéro d'article est le suivant: MH-1P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MH-1P.

Assistance technique