Angle libre, modèle ST

Angle libre, modèle ST
Direction and rotation are unrestricted, preventing twisting and bending. ST type.

[Features]
· Direction can be freely changed, which is ideal for hand work with tools, etc.
· Rotation is also free and twisting and breaking of the hose is prevented.
· Screw element is treated with a sealant (R screw) and can be used for piping as-is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3FA3F-8H
3FA3M-8H
3FAG2F-8H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccord Taille de vis

34.68 €

1 7 jours Filetage femelle coniqueR3/8

34.60 €

1 10 jours Type filetéR3/8

34.61 €

1 7 jours Filetage femelle coniqueG1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Torsion Mâle/femelle Douille (femelle) Matériau du corps principal Acier avec nickelage anélectrolytique
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1
Diamètre intérieur / extérieur de flexible 8X12

Assistance technique