Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPH-1003-0105Y |
SPH-1005-0105Y |
SPH-1008-0105Y |
SPH-1010-0105Y |
SPH-1203-0105Y |
SPH-1205-0105Y |
SPH-1208-0105Y |
SPH-1210-0105Y |
SPH-803-0105Y |
SPH-805-0105Y |
SPH-808-0105Y |
SPH-810-0105Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Longueur du flexible (mm) | Raccord standard T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.87 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 2500 | H6.5-G2FU | ||
43.28 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 5000 | H6.5-G2FU | ||
55.32 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 7500 | H6.5-G2FU | ||
64.60 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
45.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 2500 | H8-G2FU | |
58.25 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
76.19 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
89.53 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
28.66 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 2500 | H5-G2FU | ||
39.28 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 5000 | H5-G2FU | ||
44.83 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 7500 | H5-G2FU | ||
56.74 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 10000 | H5-G2FU |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Couleur | Jaune |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur du flexible(mm)
Raccord standard T1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles