• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible en spirale linéaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS804-50
LS806-50
LS808-50
WL804
WL804-Y
WL806
WL806-Y
WL808
WL808-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Plage de fonctionnement
(mm)
Pistolet de pulvérisation

74.87 €

1 5 jours [Bleu] Bleu marine2450Disponible

78.44 €

1 16 jours [Bleu] Bleu marine3650Disponible

90.49 €

1 5 jours [Bleu] Bleu marine4750Disponible

41.32 €

1 5 jours [Bleu] Bleu marine2450NA

37.18 €

1 10 jours Jaune2450NA

46.70 €

1 13 jours [Bleu] Bleu marine3650NA

42.04 €

1 10 jours Jaune3650NA

52.09 €

1 5 jours [Bleu] Bleu marine4750NA

46.88 €

1 10 jours Jaune4750NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.6 Compatible avec le vide Applicable Raccord G1/4
Placage du raccord Avec raccord plaqué

Assistance technique