Raccord X haut débit, laiton, modèle système de purge pour flexible en uréthane

Raccord X haut débit, laiton, modèle système de purge pour flexible en uréthane
Pressure loss and air leakage countermeasures can be simultaneously performed. Made of brass for purge type urethane hose.

[Features]
· Full flow design: Maximize the performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leak at the same time).
· Reduces air leakage caused by plug damage and hardening of the packaging, etc.
· One-touch connection: Pressureless connection.
· The purge-type design prevents hose whipping and recoil during tool removal, thanks to secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety lock mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug cannot be disconnected until air is blocked with the lever.
· Threaded part sealing (R thread): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFXP-6.5H-B
MFXP-8H-B
MFXP-8MH-B
MFXP-10MH-B
MFXP-11H-B
MFXP-16H-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal A
(mm)
Tuyau applicable (diamètre intérieur)

28.45 €

1 5 jours 77.0φ6.5

28.46 €

1 5 jours 79.5φ8

30.50 €

1 10 jours 77.0Dédié MH-8

30.52 €

1 10 jours 77.0Dédié MH-10

29.77 €

1 5 jours 88.5φ11

41.60 €

1 10 jours 97.5φ16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Type de purge

Assistance technique