Référence fabricant: 3CV-02
Marque: CHIYODA TSUSHO
Prix: 29.95 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3CV-02
Forme du corps principal | Type à raccord à vis | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | 2 positions, normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement du commutateur | Levier manuel | Type à port de tuyau | Rc | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4B(8A) |
Type et sens de tuyauterie | Vissage directe | Méthode de montage | Vis | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Type plongeur | Bille |
Vous vous trouvez sur la page de Clapet à bille à trois positions, le numéro d'article est le suivant: 3CV-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3CV-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles