Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MH-8X10.5-LB-10 |
MH-8X10.5-LB-20 |
MH-8X10.5-LB-30 |
MH-8X10.5-LB-100 |
MH-10X12.5-LB-10 |
MH-10X12.5-LB-30 |
MH-10X12.5-LB-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.21 € | 1 | 10 jours | 8 | 10.5 | 40 | 10 | ||
107.91 € | 1 | 10 jours | 8 | 10.5 | 40 | 20 | ||
161.86 € | 1 | 10 jours | 8 | 10.5 | 40 | 30 | ||
658.25 € | 1 | 10 jours | 8 | 10.5 | 40 | 100 | ||
120.07 € | 10 | 9 jours | 10 | 12.5 | 45 | 10 | ||
206.44 € | 1 | 10 jours | 10 | 12.5 | 45 | 30 | ||
619.32 € | 1 | 10 jours | 10 | 12.5 | 45 | 90 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air comprimé | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polyuréthane | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Bleu clair |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.1::1.5 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles