• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible de conduite DH

Flexible de conduite DH
Soft hose with surface gathers applied.

[Features]
· Extremely soft braided hose.
· Soft and with excellent workability.
· Surface gathers.
· The surface of the hose is made slippery by application of gathers, preventing damage to the coating and clinging of the hose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DH-6.5-10
DH-6.5-20
DH-6.5-30
DH-6.5-50
DH-6.5-100
DH-8-10
DH-8-20
DH-8-30
DH-8-50
DH-8-100
DH-11-10
DH-11-20
DH-11-30
DH-11-50
DH-11-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

45.38 €

1 10 jours 6.5104010

90.76 €

1 8 jours 6.5104020

108.71 €

1 10 jours 6.5104030

158.53 €

1 5 jours 6.5104050

317.07 €

1 5 jours 6.51040100

59.46 €

1 10 jours 8124510

118.94 €

1 5 jours 8124520

103.14 €

1 10 jours 8124530

207.74 €

1 5 jours 8124550

415.49 €

1 5 jours 81245100

118.53 €

1 10 jours 11166510

165.63 €

10 8 jours 11166520

205.31 €

1 10 jours 11166530

414.08 €

1 5 jours 11166550

828.17 €

1 10 jours 111665100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air comprimé Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Flexibilité
Matériau de flexible Polyuréthane Raccords métalliques de montage NA Couleur Vert clair
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Compatible avec le vide Non-applicable

Assistance technique