Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PMR-130GUB |
PMR-130UWB |
PMR-130WB |
PMR-150AW |
PMR-150GUB |
PMR-150WB |
PMR-200AW |
PMR-200GUB |
PMR-200UWB |
PMR-200WB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Matériau de la feuille | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Charge moyenne | Nylon | 4562182579225 | 404-7184 | ||
45.10 € | 1 | 5 jours | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | Charge lourde | Plaque en acier | - | - | ||
28.37 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Charge moyenne | Plaque en acier | - | - | ||
47.42 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 42 | Charge lourde | Aluminium | - | - | ||
30.03 € | 1 | 7 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Charge moyenne | Nylon | 4580322260260 | 440-5153 | ||
32.45 € | 1 | 5 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Charge lourde | Plaque en acier | - | - | ||
79.40 € | 1 | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 300 | Caoutchouc | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 45 | Charge lourde | Aluminium | - | - | ||
45.21 € | 1 | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Charge moyenne | Nylon | 4562182579362 | 404-7222 | ||
80.77 € | 1 | 5 jours | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Charge extra-lourde | Plaque en acier | - | - | ||
56.05 € | 1 | 5 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Caoutchouc | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Charge lourde | Plaque en acier | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Installations d'usine |
Roulements de roue | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Matériau de la feuille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles