• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord métallique traversant le sol / Bande de sol, avec caoutchouc 10t (électro-zingage / inox)

Raccord métallique traversant le sol / Bande de sol, avec caoutchouc 10t  (électro-zingage / inox)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A10422-0094

Marque: AKAGI

Prix: 25.70

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A10422-0094

Référence pièce
A10422-0094
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) 80 à moins de 90 Type de tuyau compatible Tuyau SGP
Matériau Acier Traitement de surface Électrozinguage La taille du diamètre du tuyau en acier (A) 80A
Diamètre nominal (B) 3 Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) 89.1 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord métallique traversant le sol / Bande de sol, avec caoutchouc 10t (électro-zingage / inox), le numéro d'article est le suivant: A10422-0094.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10422-0094.

Assistance technique