Raccord de tuyau en suspension / Suspension rigide avec verrou

Raccord de tuyau en suspension / Suspension rigide avec verrou
Hinged hanging band for use with SGP pipes

[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes.
· Thick plating via “inclusion of A10140 hanging tongue.”
· For 200A or higher, a reinforcement plate is welded to the band ear element.
· The "lock" is separately packed.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A10144-0076

Référence pièce
A10144-0076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.54 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) 70 à moins de 80 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau SGP Traitement de surface Électrozinguage Diamètre nominal (A) 65A
Diamètre nominal (B) 2 1/2 Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) 76.3 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Suspension rigide avec verrou, le numéro d'article est le suivant: A10144-0076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10144-0076.

Assistance technique