Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 10t avec bande en suspension inoxydable résistant aux vibrations

Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 10t avec bande en suspension inoxydable résistant aux vibrations
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10214-0015
A10214-0020
A10214-0034
A10214-0049
A10214-0053
A10214-0068
A10214-0072
A10214-0087
A10214-0091
A10214-0104
A10214-0119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

27.75 €

1 13 jours 20 à moins de 3015A1/221.7

23.56 €

1 12 jours 20 à moins de 3020A3/427.2

27.39 €

1 12 jours 30 à moins de 4025A134

36.40 €

1 12 jours 40 à moins de 5032A1 1/442.7

38.45 €

1 12 jours 40 à moins de 5040A1 1/248.6

39.78 €

1 12 jours 60 à moins de 7050A260.5

45.95 €

1 12 jours 70 à moins de 8065A2 1/276.3

49.22 €

1 12 jours 80 à moins de 9080A389.1

50.64 €

1 12 jours 100 à moins de 200100A4114.3

86.71 €

1 12 jours 100 à moins de 200125A5139.8

83.60 €

1 12 jours 100 à moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier inoxydable Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique