Bande de coulissement / Sellette trempée simple

Bande de coulissement / Sellette trempée simple
  • Remise sur volume
· Single fastener saddle band for use with steel pipes. Soft PVC coating

[Features]
· Single fastener saddle band for use with steel pipes.
· Flexible PVC coating type.
· Features excellent electrical insulation and protects the pipe surface from getting damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10448-0029
A10448-0033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.33 €

1 9 jours 20 – moins de 3015A1/215.88

4.97 €

1 6 jours 10 – moins de 2020A3/422.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement en polychlorure de vinyle plastifié (électrozingage) Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique